Rotelle acciaio inox, girevoli con fissaggi metallici JS, F / JS

Rotelle acciaio inox, girevoli con fissaggi metallici JS, F / JS
[Features]
· A stainless steel caster in which SUS304 is used for the hardware main body.
· Can be used together with the stainless steel caster with fixed KS hardware or stainless steel caster with swivel stopper JSZ hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FJS75
FJS100
FJS130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

39.56 €

1 5 giorni 10135.01~80.0078.4636384847539

57.89 €

1 5 giorni 14480.01~140.00127.47171969610043

86.38 €

1 5 giorni 178140.01~220.00176.4808010710713053

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico