Ruote girevoli duttili montate con MG-W accessori in metallo E / MG-W

Ruote girevoli duttili montate con MG-W accessori in metallo E / MG-W
[Features]
· A tough ductile caster that can withstand usage in severe environments.
· Ideal for transporting heavy objects that to its higher load capacity design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EMG-W100X50
EMG-W130X50
EMG-W130X65
EMG-W150X50
EMG-W150X65
EMG-W150X75
EMG-W200X50
EMG-W200X65
EMG-W200X75
EMG-W200X90
EMG-W250X65
EMG-W250X75
EMG-W250X90
EMG-W300X65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

97.73 €

1 14 giorni 14080.01~140.00127.4114501427810050

125.44 €

1 14 giorni 170140.01~220.00166.6130501628313050

140.94 €

1 14 giorni 170140.01~220.00215.6130601629413065

111.95 €

1 14 giorni 195140.01~220.00205.8150501828315050

127.34 €

1 14 giorni 195220.01~320.002451506018210015065

138.10 €

1 14 giorni 195220.01~320.00303.81507018611315075

148.16 €

1 14 giorni 250220.01~320.00264.61606019610220050

161.92 €

1 14 giorni 250220.01~320.00303.81606019610220065

175.56 €

1 14 giorni 250320.01~485.00362.61607019611620075

230.21 €

1 14 giorni 275485.01~750.004901728021113920090

214.27 €

1 14 giorni 300320.01~485.00382.21726021111125065

253.82 €

1 14 giorni 300320.01~485.00450.81727021112525075

286.92 €

1 14 giorni 300485.01~750.00548.81728021113925090

292.20 €

1 14 giorni 350320.01~485.00431.21846022111630065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Materiale raccordo Ferro dolce Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico