• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli duttili perno ampio com inserti MG-O in metallo E / MG-O

Ruote girevoli duttili perno ampio com inserti MG-O in metallo  E / MG-O
A tough ductile caster that can withstand usage in severe environments. Ideal for transporting heavy objects thanks to its higher load capacity design.

[Features]
· Ideal for transporting heavy objects thanks to its design that features a higher load capacity than standard type ductile casters.
· The hardware for the 200 × 50 and 200 × 65 is the same, as is the hardware for the 200 × 90 and 250 × 90.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EMG-O100X50
EMG-O130X50
EMG-O130X65
EMG-O150X50
EMG-O150X65
EMG-O150X75
EMG-O200X50
EMG-O200X65
EMG-O200X75
EMG-O200X90
EMG-O250X65
EMG-O250X75
EMG-O250X90
EMG-O300X65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

136.45 €

1 14 giorni 14080.01~140.00127.4114501427810050

124.31 €

1 14 giorni 170140.01~220.00166.6130501628213050

140.45 €

1 14 giorni 170140.01~220.00215.6130601629413065

143.12 €

1 14 giorni 195140.01~220.00205.8150501828315050

163.68 €

1 14 giorni 195220.01~320.002451506018210015065

181.97 €

1 14 giorni 195220.01~320.00303.81507018611315075

192.54 €

1 14 giorni 250220.01~320.00264.61606019610220050

204.23 €

1 14 giorni 250220.01~320.00303.81606019610220065

217.85 €

1 14 giorni 250320.01~485.00362.61607019611620075

310.45 €

1 14 giorni 275485.01~750.004901728021113920090

290.30 €

1 14 giorni 300320.01~485.00382.21726021111125065

332.99 €

1 14 giorni 300320.01~485.00450.81727021112525075

367.09 €

1 14 giorni 300485.01~750.00548.81728021113925090

382.74 €

1 14 giorni 350320.01~485.00431.21846022111630065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Materiale raccordo Ferro dolce Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico