Ruote Duttili con ampio perno e Raccordi metallici MG-O EU / MG-O

Ruote Duttili con ampio perno e Raccordi metallici MG-O EU / MG-O
A tough ductile caster that can withstand usage in severe environments. Ideal for transporting heavy objects thanks to a load capacity that is higher than that of rubber wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EUMG-O100X50
EUMG-O130X50
EUMG-O150X50
EUMG-O150X65
EUMG-O150X75
EUMG-O200X50
EUMG-O200X65
EUMG-O200X75
EUMG-O250X65
EUMG-O250X75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

113.89 €

1 14 giorni 140320.01~485.00323.410210212612610050

151.85 €

1 14 giorni 170320.01~485.00372.411611614414413050

175.44 €

1 14 giorni 195320.01~485.00421.411611614414415050

203.45 €

1 14 giorni 195485.01~750.00548.812112115015015065

229.01 €

1 14 giorni 195485.01~750.00656.613313316716715075

241.84 €

1 14 giorni 250485.01~750.00519.413313316716720050

259.48 €

1 14 giorni 250485.01~750.00666.413313316716720065

299.34 €

1 14 giorni 250750,01~774.213313316716720075

381.18 €

1 14 giorni 300750,01~813.414814818418425065

445.75 €

1 7 giorni 300750,01~98015515519119125075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello uretano
Materiale raccordo Ferro dolce Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico