Ruota girevole con sospensione CT100N

Ruota girevole con sospensione CT100N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CT100N3-T
CT100N3-Y
CT100N3S-T
CT100N3S-Y
CT100N12-T
CT100N12-Y
CT100N12S-T
CT100N12S-Y
CT100N16-T
CT100N16-Y
CT100N16S-T
CT100N16S-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso (Carico effettivo)
(daN)
Diametro filettatura Nd

107.84 €

1 9 giorni 35.01~80.00Senza finecorsa39.2Filettatura W3/8×16

107.80 €

1 9 giorni ~35.00Senza finecorsa19.6Filettatura W3/8×16

118.95 €

1 Disponibile 9 giorni 35.01~80.00Con finecorsa di scorrimento39.2Filettatura W3/8×16

118.91 €

1 Disponibile 9 giorni ~35.00Con finecorsa di scorrimento19.6Filettatura W3/8×16

107.89 €

1 9 giorni 35.01~80.00Senza finecorsa39.2M12X1,75

107.86 €

1 9 giorni ~35.00Senza finecorsa19.6M12X1,75

119.02 €

1 Disponibile 9 giorni 35.01~80.00Con finecorsa di scorrimento39.2M12X1,75

118.97 €

1 Disponibile 9 giorni ~35.00Con finecorsa di scorrimento19.6M12X1,75

108.03 €

1 9 giorni 35.01~80.00Senza finecorsa39.2[M16] M16X2.0

107.98 €

1 9 giorni ~35.00Senza finecorsa19.6[M16] M16X1.5

119.14 €

1 Disponibile 9 giorni 35.01~80.00Con finecorsa di scorrimento39.2[M16] M16X2.0

119.09 €

1 Disponibile 9 giorni ~35.00Con finecorsa di scorrimento19.6[M16] M16X1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 125 Proprietà Ruota con cuscinetti
Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella W(mm) 46 Raggio di rotazione C(mm) 17
Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico