Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TY40N3B |
TY40N3SB |
TY40N8B |
TY40N8SB |
TY40N10B |
TY40N10SB |
TY40N12B |
TY40N12SB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 1 | 9 giorni | 43.5 | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | ||
8.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 43.5 | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 43.5 | Senza finecorsa | M8X1,25 | |
8.03 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 43.5 | Con finecorsa di scorrimento | M8X1,25 | |
6.49 € | 1 | 9 giorni | 43.5 | Senza finecorsa | M10X1,5 | ||
8.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 43.5 | Con finecorsa di scorrimento | M10X1,5 | |
7.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 45 | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
10.46 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 45 | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Diam. rotella D(Ø) | 40 | Larghezza rotella W(mm) | 44 | Raggio di rotazione C(mm) | 15 |
Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali