Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G7N3 |
G7N3S |
G7N10 |
G7N12 |
G7N12S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
16.39 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | |
14.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Senza finecorsa | M10X1,5 | |
14.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
16.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 70 | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 147 | Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 60 | Larghezza rotella W(mm) | 44 |
Raggio di rotazione C(mm) | 17 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali