Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TEA60JN3 |
TEA60JN3S |
TEA60JN4 |
TEA60JN4S |
TEA60JN8 |
TEA60JN8S |
TEA60JN10 |
TEA60JN10S |
TEA60JN12 |
TEA60JN12P1.25 |
TEA60JN12S |
TEA60JN12SP1.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
15.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | |
14.41 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | Filettatura U1/2×20 | |
16.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura U1/2×20 | |
13.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | M8X1,25 | |
15.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M8X1,25 | |
13.74 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | M10X1,5 | |
15.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M10X1,5 | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
14.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | M12X1.25 | |
15.70 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | |
16.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1.25 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 68.5 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 98 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 60 | Larghezza rotella W(mm) | 49 |
Raggio di rotazione C(mm) | 17 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali