• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

rotella ruote gemelle TYF50N

rotella ruote gemelle TYF50N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYF50N3
TYF50N3S
TYF50N4
TYF50N4S
TYF50N8
TYF50N8S
TYF50N10
TYF50N10S
TYF50N12
TYF50N12P1.25
TYF50N12S
TYF50N12SP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

9.26 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

10.89 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

9.34 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

10.94 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

9.23 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM8X1,25

10.86 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

9.26 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM10X1,5

10.88 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

9.27 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1,75

9.26 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1.25

10.91 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

10.92 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 57.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 58.8 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 49
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico