• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle gemellate TY75N

Rotelle gemellate TY75N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TY75
TY75S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa

21.97 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsa

23.83 €

1 Disponibile 5 giorni Con finecorsa di scorrimento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 93 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 166.6 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) 50
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 50 Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) 66 Larghezza piastra F2(mm) 66
Diam. rotella D(Ø) 75 Larghezza rotella W(mm) 64 Raggio di rotazione C(mm) 20
Profilo sezione di montaggio Piastra quadrata

Supporto tecnico