rotella ruote gemelle TY75KN

rotella ruote gemelle TY75KN
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TY75KN12
TY75KN12S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa

23.23 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsa

25.19 €

1 Disponibile 5 giorni Con finecorsa di scorrimento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 84.5 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 166.6 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diametro filettatura Nd M12X1,75 Diam. rotella D(Ø) 75
Larghezza rotella W(mm) 64 Profilo sezione di montaggio Fissaggio a vite

Supporto tecnico