• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

rotella ruote gemelle A50NB

rotella ruote gemelle A50NB
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A50N3B
A50N3SB
A50N4B
A50N4SB
A50N8B
A50N8SB
A50N10B
A50N10SB
A50N12B
A50N12BP1.25
A50N12SB
A50N12SBP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

11.00 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

12.54 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

11.67 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

13.31 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

10.97 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM8X1,25

12.51 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

10.99 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM10X1,5

12.54 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

11.02 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1,75

11.61 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1.25

12.56 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

13.24 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 57.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 49
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico