Ruote Gemelle Orientabili MY6EN

Ruote Gemelle Orientabili MY6EN
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MY6EN3
MY6EN3S
MY6EN4
MY6EN4S
MY6EN8
MY6EN8S
MY6EN10
MY6EN10S
MY6EN12
MY6EN12P1.25
MY6EN12S
MY6EN12SP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

16.39 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

17.94 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

17.06 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

18.71 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

16.36 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM8X1,25

17.91 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

16.37 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM10X1,5

17.93 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

16.40 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM12X1,75

17.01 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM12X1.25

17.96 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

18.66 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 67 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 45
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico