Ruote Gemelle Orientabili MY4N

Ruote Gemelle Orientabili MY4N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MY4N3
MY4N3S
MY4N8
MY4N8S
MY4N10
MY4N10S
MY4N12
MY4N12S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Diametro filettatura Nd

11.11 €

1 Disponibile 9 giorni 53Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

12.76 €

1 Disponibile 9 giorni 53Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

11.10 €

1 Disponibile 9 giorni 53Senza finecorsaM8X1,25

12.75 €

1 Disponibile 9 giorni 53Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

11.14 €

1 Disponibile 9 giorni 53Senza finecorsaM10X1,5

12.79 €

1 Disponibile 9 giorni 53Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

11.34 €

1 Disponibile 9 giorni 54.5Senza finecorsaM12X1,75

13.01 €

1 Disponibile 9 giorni 54.5Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 49
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Diam. rotella D(Ø) 40 Larghezza rotella W(mm) 39 Raggio di rotazione C(mm) 12.5
Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico