Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E50EN3 |
E50EN3S |
E50EN4 |
E50EN4S |
E50EN8 |
E50EN8S |
E50EN10 |
E50EN10S |
E50EN12 |
E50EN12P1.25 |
E50EN12S |
E50EN12SP1.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
13.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | |
12.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | Filettatura U1/2×20 | |
14.33 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura U1/2×20 | |
12.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | M8X1,25 | |
13.93 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M8X1,25 | |
12.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | M10X1,5 | |
13.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M10X1,5 | |
12.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
12.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | M12X1.25 | |
13.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | |
14.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1.25 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 57.5 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 58.8 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Larghezza rotella W(mm) | 49 |
Raggio di rotazione C(mm) | 17 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali