Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E3NC-SA21 2M |
E3NC-SH100 2M |
E3NC-SH250 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) | Tensione di alimentazione (V) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Timer | Diam. raggio puntiforme (mm) | Tempo di risposta (modalità standard) (ms) | Classe laser | Sensori applicabili | Ingresso/uscita | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.02 € | 1 | 7 giorni | [Sensore laser] Sensore laser (amplificatore) | [Penetrazione] A sbarramento | - | - | - | - | - | Standard / Resistenza al freddo / Effetto di sfondo | -25~40 | - | - | - | - | Correzione automatica soglia / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettrica | 10–30VCC | Uscita NPN | Con cavo integrato | Selezionabile tra Funzione timer disattivata/Ritardo OFF/Ritardo ON/One-shot/Ritardo ON-OFF | - | 10 | - | E3NC-SH100/E3NC-SH250 | 2 uscite + 1 ingresso | - | ||
627.08 € | 1 | 6 giorni | [Lente del sensore] Testa sensore | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | Fino a 100 | Modello con distanza regolabile | Standard / Resistenza al freddo | -10~50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | Relè connettore | - | φ0.5 | - | Classe 1 | - | - | 100 | ||
627.08 € | 1 | 6 giorni | [Lente del sensore] Testa sensore | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | Fino a 300 | Modello con distanza regolabile | Standard / Resistenza al freddo | -10~50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | Relè connettore | - | φ1 | - | Classe 1 | - | - | 250 |
Loading...
Oggetti rilevati | Oggetti opachi | Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | Policarbonato |
---|---|---|---|---|---|
Accessori amplificatore | Con separazione amplificatore | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 | Modalità di esercizio | - |
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - | Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - | Lunghezza cavo(m) | 2 |
Funzioni accessori (senza amplificatore) | - | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | - |
Profilo (amplificatore) | Profilo quadrato | Materiale (amplificatore) | - | Panoramica | - |
Profilo (fascio) | - | Supporto accorciabile | - | Resistenza (tensione)(N) | - |
Resistenza (serraggio)(N▪m) | - | Angolo di apertura(°) | - | Materiale (testa rilevamento) | - |
Metodo di montaggio | - | Combinazione lente | - |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Sorgente luminosa
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Metodo di rilevamento a riflessione
Ambiente d'esercizio
Struttura di protezione
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato)
Tensione di alimentazione(V)
Formato uscita
Metodo di collegamento
Timer
Diam. raggio puntiforme(mm)
Tempo di risposta (modalità standard)(ms)
Classe laser
Sensori applicabili
Ingresso/uscita
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali