Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RENY/MPH-M1.2-L2.5 |
RENY/MPH-M1.2-L4 |
RENY/MPH-M1.4-L2.5 |
RENY/MPH-M1.4-L4 |
RENY/MPH-M1.6-L2.5 |
RENY/MPH-M1.6-L4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.2 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.2 | 4 | 0.25 | 1.8 | |
0.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 2 | |
0.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.4 | 4 | 0.3 | 2 | |
0.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.6 | 2.5 | 0.35 | 2.3 | ||
0.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.6 | 4 | 0.35 | 2.3 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | RENY | H | 0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
D
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali