Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
POM/SN-M3-L15 |
POM/SN-M3-L20 |
POM/SN-M3-L25 |
POM/SN-M3-L30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | |
2.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | |
1.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | |
2.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 |
Loading...
Profilo di base | Dado esagonale (altezza) | Filettatura nominale (M) | 3 | Materiale | POM |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione/funzione | Uso generico |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie (dettagli) | N/A | Passo(mm) | 0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali