• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

POM (poliacetale)/ dadi con aletta

POM (poliacetale)/ dadi con aletta
  • Sconto volumi elevati
[Basic shape] Dihedral width nut
[Material] POM
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function general
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none
[Nominal designation of screw thread (M)] 4 5 6 8 A 8 10 12 16 D 20 25 32 40 H 10 12 16 20
[Pitch (mm)] 0.7 0.8 1 1.25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POM/WN-M4
POM/WN-M5
POM/WN-M6
POM/WN-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) A D H Passo
(mm)

3.60 €

1 Disponibile 6 giorni 104820100.7

1.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1051025120.8

0.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061232161

2.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1081640201.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Larghezza tra le due superfici del dado Materiale POM Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico