Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
POM/WB-M5-L15 |
POM/WB-M5-L20 |
POM/WB-M5-L25 |
POM/WB-M6-L15 |
POM/WB-M6-L20 |
POM/WB-M6-L25 |
POM/WB-M8-L15 |
POM/WB-M8-L20 |
POM/WB-M8-L25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) (mm) | Passo (mm) | A | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 11 | 21 | 11 | |
0.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 11 | 21 | 11 | |
0.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 11 | 21 | 11 | |
0.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | 12 | 32 | 16 | |
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | 12 | 32 | 16 | ||
1.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | 12 | 32 | 16 | ||
1.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 12 | 32 | 16 | ||
1.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 12 | 32 | 16 | |
1.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 12 | 32 | 16 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Farfalla | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Bullone a serraggio manuale | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard | Materiale plastico | POM |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)(mm)
Passo(mm)
A
D
H
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali