Codice articolo del costruttore: PA/SRW-4.6-15-3.5
Marca: NIPPON CHEMICAL SCREW
Prezzo: 0.87 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PA/SRW-4.6-15-3.5
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | D.I. d(mm) | 4.6 | Filettatura nominale (M) | 5 |
Spessore t(mm) | 3.5 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | Poliammide |
Trattamento superficie (dettagli) | NA | Diametro esterno D(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di PA (Poliammide = Nylon) / Rondelle coniche di fermo, il codice articolo è il seguente: PA/SRW-4.6-15-3.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PA/SRW-4.6-15-3.5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali