Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 6 | 1.3 | ||
1.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 6 | 1.3 | ||
1.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 6 | 1.3 | ||
1.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 6 | 1.3 | |
1.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 16 | 0.5 | 6 | 1.3 | ||
1.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 6 | 1.3 | ||
1.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 8 | 1.5 | ||
1.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 8 | 1.5 | |
1.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 8 | 1.5 | ||
1.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 8 | 1.5 | |
1.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | 0.7 | 8 | 1.5 | ||
1.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 8 | 1.5 | ||
2.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 8 | 1.5 | |
1.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 6 | 0.8 | 9 | 1.5 | ||
1.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 9 | 1.5 | ||
1.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 1.5 | |
2.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 9 | 1.5 | ||
2.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 16 | 0.8 | 9 | 1.5 | |
2.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 9 | 1.5 | ||
2.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 9 | 1.5 | ||
3.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 9 | 1.5 | ||
2.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 1.5 | ||
3.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 1.5 | |
2.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 16 | 1 | 10 | 1.5 | ||
3.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 1.5 | ||
4.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 1.5 | ||
4.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | 10 | 1.5 | ||
4.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 40 | 1 | 10 | 1.5 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa ultra bassa | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Foro esalobato | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PEEK |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
D
H
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali