Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
1.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
1.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
1.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
1.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 16 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
1.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
1.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 7 | 3.1 | |
1.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 3.1 | |
1.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 3.1 | |
1.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 3.1 | |
1.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 6 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
2.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
2.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
2.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
3.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
2.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 4.4 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 4.4 | |
2.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 16 | 1 | 10 | 4.4 | ||
3.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 4.4 | |
3.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 4.4 | ||
4.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | 10 | 4.4 | ||
4.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 40 | 1 | 10 | 4.4 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bassa | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Foro esalobato | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PEEK |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
D
H
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali