Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
0.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
1.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
1.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
1.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
1.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 2.8 | |
1.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 8 | 3.5 | |
1.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 35 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 4 | ||
1.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 4 | ||
1.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 4 | ||
1.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 4 | ||
1.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 4 | ||
2.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | 10 | 4 | ||
2.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 40 | 1 | 10 | 4 | |
1.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
1.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
2.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
2.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
2.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
3.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 13 | 5.5 | |
3.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 40 | 1.25 | 13 | 5.5 | |
4.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 50(S30) | 1.25 | 13 | 5.5 | |
5.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 20 | 1.5 | 17 | 7 | ||
4.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 17 | 7 | ||
5.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 17 | 7 | ||
6.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 40 | 1.5 | 17 | 7 | ||
6.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 50(S25) | 1.5 | 17 | 7 | ||
9.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 20 | 1.75 | 17 | 8 | |
10.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 25 | 1.75 | 17 | 8 | ||
12.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 17 | 8 | ||
12.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 40 | 1.75 | 17 | 8 | ||
12.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 50 | 1.75 | 17 | 8 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PPS |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
D
H
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali