Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | B | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
1.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 2.8 | |
1.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
1.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 2.8 | |
1.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
1.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8 | 3.5 | |
1.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
1.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 4 | |
1.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 4 | ||
1.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 4 | ||
1.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 4 | |
1.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 4 | ||
1.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | 10 | 4 | ||
1.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
0.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 13 | 5.5 | |
1.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
1.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 13 | 5.5 | |
1.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
1.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 13 | 5.5 | |
1.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 40 | 1.25 | 13 | 5.5 | |
1.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 20 | 1.5 | 17 | 7 | |
1.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 17 | 7 | ||
1.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 17 | 7 | ||
1.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | 1.5 | 17 | 7 | ||
1.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 40 | 1.5 | 17 | 7 | |
2.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 50(S25) | 1.5 | 17 | 7 | ||
1.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 20 | 1.75 | 19 | 8 | ||
1.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 25 | 1.75 | 19 | 8 | |
2.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 19 | 8 | ||
2.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 35 | 1.75 | 19 | 8 | ||
2.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 40 | 1.75 | 19 | 8 | ||
2.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 70 | 1.75 | 19 | 8 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PP |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
B
H
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali