PTFE (resina in politetrafluoroetilene) / Dadi esagonali

PTFE (resina in politetrafluoroetilene) / Dadi esagonali
  • Sconto volumi elevati
[Basic shape] Hex nut
[Material] PTFE
[Surface treatment] None
[Screw thread type] Metric coarse
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none
[Nominal designation of screw thread (M)] 3 4 5 6 8 10 12
[B] 5.5 7 8 10 13 17 19
[H] 2.4 3.2 4 5 6.5 9 10
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTFE/NT-M3
PTFE/NT-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) B H Passo
(mm)

3.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035.52.40.5

5.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108136.51.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale PTFE Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico