Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43-T201 |
43-T212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max (gamma specificata) (N) | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (Ø) | Numero totale di avvolgimenti N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30.01–60.00 | 45 | 25 | 12 | 6.5 | 1.6 | 3.5 | |
65.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60.01–110.00 | 80 | 50 | 16 | 1.9 | 2 | 11.5 |
Loading...
Materiale | Ti-22v-4Al (filo in lega di titanio tipo β) | Tipo | Standard | Angolo opposto al gancio | 180° (Standard) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico max (gamma specificata)(N)
Capacità di carico massima(N)
Lunghezza specificata dal cliente(mm)
Diametro esterno(Ø)
Costante molla(N/mm)
Diametro filo(Ø)
Numero totale di avvolgimenti N
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali