Codice articolo del costruttore: BSO4-M3-12-410
Marca: PEM
Prezzo: 4.14 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSO4-M3-12-410
Codice componente
|
---|
BSO4-M3-12-410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 |
Loading...
Filettatura nominale (M) | 3 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | Trattamento superficie | Zincatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione/funzione | Crimpatura | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Trattamento superficie (dettagli) | N/A | L (Lunghezza complessiva)(mm) | 12 | Passo(mm) | 0.5 |
Si trova sulla pagina di Distanziali a presa per lastre in acciaio inossidabile (Modello a scomparsa), il codice articolo è il seguente: BSO4-M3-12-410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSO4-M3-12-410.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali