Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-01 |
S-04 |
S-10 |
S-18 |
S-25 |
S-45 |
S-80 |
S-1000 |
S-130 |
S-1500 |
S-210 |
S-340 |
S-540 |
S-700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro esterno K (mm) | Lunghezza piena A (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento ammesso (parallelo) (mm) | Disallineamento ammesso (angolo) (deg) | Disallineamento ammesso (direzione assiale) (mm) | Numero di divisioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10–inf. a 20 | 60 | 50 | 10,001–78,000 | 10 | 20000 | 0.4 | 1 | 0.5 | 4 | |
90.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20–inf. a 50 | 70 | 61 | 10,001–78,000 | 40 | 20000 | 0.4 | 1 | 0.6 | 4 | |
154.67 € | 1 | 7 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 81 | 64.8 | 10,001–78,000 | 100 | 20000 | 0.5 | 1 | 0.7 | 4 | ||
164.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 93 | 72.4 | 10,001–78,000 | 180 | 18000 | 0.6 | 1 | 1.3 | 4 | ||
171.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 104 | 83 | 10,001–78,000 | 250 | 15000 | 0.7 | 1 | 1.5 | 4 | ||
230.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 126 | 100.2 | 10,001–78,000 | 450 | 13000 | 0.8 | 1 | 1.8 | 4 | ||
312.45 € | 1 | 7 giorni | 10 | 500–inf. a 1000 | 143 | 117.6 | 10,001–78,000 | 800 | 12000 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 6 | ||
1,645.87 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10000–inf. a 20000 | 276 | 260 | 4,001–10,000 | 10000 | 5000 | 1.4 | 0.7 | 2 | 6 | ||
434.61 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1000–inf. a 5000 | 168 | 136.4 | 4,001–10,000 | 1300 | 10000 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6 | ||
2,448.71 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10000–inf. a 20000 | 308 | 307 | 4,001–10,000 | 15000 | 4300 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 6 | ||
606.88 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1000–inf. a 5000 | 194 | 153.0 | 4,001–10,000 | 2100 | 8000 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 6 | ||
740.56 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1000–inf. a 5000 | 214 | 178.4 | 4,001–10,000 | 3400 | 6500 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 6 | ||
1,292.89 € | 1 | 7 giorni | 10 | 5000–inf. a 10000 | 246 | 208.8 | 4,001–10,000 | 5400 | 5500 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 6 | ||
1,793.22 € | 1 | 11 giorni | 10 | 5000–inf. a 10000 | 276 | 241.2 | 4,001–10,000 | 7000 | 5000 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 6 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Coppia elevata / Senza gioco | Categoria | Corpo giunto | Prodotti in kit/articolo singolo | Kit prodotto |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro esterno K(mm)
Lunghezza piena A(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento ammesso (parallelo)(mm)
Disallineamento ammesso (angolo)(deg)
Numero di divisioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali