Viti a testa bombata a incasso esagonale completamente filettate【200 Pezzi per confezione】

Viti a testa bombata a incasso esagonale completamente filettate
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2010-M6X20-SUS

Marca: MARUEMU WORKS

Prezzo: 30.07

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2010-M6X20-SUS

Codice componente
2010-M6X20-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.07 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 6 Lunghezza L o l (mm) 20
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Flathead
Passo(mm) 1 Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Viti a testa bombata a incasso esagonale completamente filettate, il codice articolo è il seguente: 2010-M6X20-SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2010-M6X20-SUS.

Supporto tecnico