• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote in gomma Diene per carichi medi (modello GSB) cuscinetti caricati

Ruote in gomma Diene per carichi medi (modello GSB) cuscinetti caricati
[Caratteristiche] Abbinato a una bassa resistenza all'avviamento e alla resistenza alla corsa, ha un'eccellente resistenza all'acqua e all'abrasione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSB75
GSB100
GSB130
GSB150
GSB200-20
GSB200-25
GSB230
GSB250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A
(Ø)
Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B
(mm)
Diametro albero d/Diametro foro D
(Ø)
Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

21.71 €

1 9 giorni 75321038100

31.14 €

1 9 giorni 100351242130

48.94 €

1 9 giorni 130422051180

56.57 €

1 9 giorni 150452057200

76.49 €

1 9 giorni 200452057260

87.39 €

1 9 giorni 200452557260

113.15 €

1 9 giorni 230512563290

125.12 €

1 9 giorni 250512563320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma dienica Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico