Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.18 € | 1 | 9 giorni | 140 | 140.01~220.00 | 147.2 | 85 | 85 | 115 | 115 | 100 | 50 | 35 | ||
92.27 € | 1 | 9 giorni | 140 | 140.01~220.00 | 191.3 | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 65 | 35 | ||
116.40 € | 1 | 9 giorni | 178 | 140.01~220.00 | 196.2 | 95 | 95 | 122 | 122 | 130 | 50 | 40 | ||
115.50 € | 1 | 9 giorni | 178 | 220.01~320.00 | 245.3 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 65 | 35 | ||
105.91 € | 1 | 9 giorni | 210 | 220.01~320.00 | 220.7 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 50 | 40 | ||
134.77 € | 1 | 9 giorni | 210 | 220.01~320.00 | 264.9 | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 65 | 40 | ||
153.02 € | 1 | 9 giorni | 210 | 320.01~485.00 | 338.5 | 110 | 110 | 142 | 142 | 150 | 75 | 45 | ||
265.66 € | 1 | 9 giorni | 225 | 485.01~750.00 | 510.1 | 115 | 115 | 165 | 165 | 150 | 100 | 60 | ||
122.40 € | 1 | 9 giorni | 230 | 220.01~320.00 | 264.9 | 105 | 105 | 137 | 137 | 180 | 50 | 45 | ||
185.63 € | 1 | 9 giorni | 235 | 220.01~320.00 | 318.8 | 110 | 110 | 147 | 147 | 180 | 65 | 45 | ||
212.96 € | 1 | 9 giorni | 235 | 320.01~485.00 | 343.4 | 130 | 130 | 168 | 168 | 180 | 75 | 50 | ||
139.38 € | 1 | 9 giorni | 255 | 220.01~320.00 | 294.3 | 112 | 112 | 145 | 145 | 200 | 50 | 50 | ||
176.10 € | 1 | 9 giorni | 255 | 320.01~485.00 | 377.7 | 110 | 110 | 142 | 142 | 200 | 65 | 50 | ||
196.65 € | 1 | 9 giorni | 255 | 320.01~485.00 | 441.5 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 75 | 50 | ||
244.81 € | 1 | 9 giorni | 255 | 485.01~750.00 | 524.8 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 90 | 80 | ||
244.71 € | 1 | 9 giorni | 305 | 320.01~485.00 | 436.5 | 136 | 136 | 175 | 175 | 230 | 65 | 70 | ||
313.82 € | 1 | 9 giorni | 305 | 485.01~750.00 | 603.3 | 155 | 155 | 200 | 200 | 230 | 90 | 55 | ||
247.29 € | 1 | 9 giorni | 315 | 320.01~485.00 | 470.9 | 136 | 136 | 175 | 175 | 250 | 65 | 80 | ||
297.18 € | 1 | 9 giorni | 315 | 485.01~750.00 | 559.2 | 136 | 136 | 175 | 175 | 250 | 75 | 60 | ||
362.70 € | 1 | 9 giorni | 315 | 485.01~750.00 | 657.3 | 155 | 155 | 200 | 200 | 250 | 90 | 70 | ||
339.82 € | 1 | 9 giorni | 330 | 485.01~750.00 | 568.9 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 65 | 70 | ||
359.07 € | 1 | 9 giorni | 375 | 485.01~750.00 | 671.9 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 75 | 70 | ||
405.56 € | 1 | 9 giorni | 375 | 750,01~ | 789.7 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 90 | 70 | ||
490.91 € | 1 | 9 giorni | 355 | 750,01~ | 882.9 | 167 | 167 | 205 | 205 | 300 | 100 | 90 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma naturale |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione | Materiale raccordo | Ghisa nodulare duttile | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Categoria di carico | Carico pesante |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Eccentricità E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali