Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RJM65 |
RJM75 |
RJM100 |
RJM130 |
RJM200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.31 € | 1 | 6 giorni | 92 | 140.01~220.00 | 166.8 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 32 | ||
42.86 € | 1 | 6 giorni | 105 | 140.01~220.00 | 196.2 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 35 | ||
65.25 € | 1 | 6 giorni | 144 | 220.01~320.00 | 294.3 | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | 37 | ||
96.28 € | 1 | 6 giorni | 177 | 320.01~485.00 | 441.5 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | 40 | ||
143.01 € | 1 | 6 giorni | 250 | 485.01~750.00 | 588.6 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | 58 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma uretanica |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico pesante |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Eccentricità E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali