• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Senza Schiuma da foratura (Ammortizzatore) Pneumatici in Gomma

Senza Schiuma da foratura (Ammortizzatore) Pneumatici in Gomma
This product is reasonably priced, eliminates the need to worry about flat tires, features outstanding cushioning performance, runs strong on poor surfaces, and requires no maintenance.

[Features]
· An integral molding constructed of elastic foam rubber, its interior is made of a soft foam rubber featuring a large expansion coefficient.
· The tread portion is constructed of rubber that has no expansion coefficient and that is not affected by bubble expansion, enabling it to have good abrasion-resistance.
· Cushioning is the same as an air-filled tire with an air pressure of 3.5 f/cm.
· The pattern is the same U lag as the air-filled tire.
· Because the beaded portion features the same special wire as that used for the air-filled tire, wheel spinning and tire detachment will not occur when equipped to four-wheeled transport carts thanks to the load resistance.
· Results from a test using an in-house running test machine, size 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HAL300-4-4P
HAL350-5-4P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A
(Ø)
Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B
(mm)
Diametro albero d/Diametro foro D
(Ø)
Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Diametro esterno pneumatico A
(mm)
Larghezza pneumatico B
(mm)

90.51 €

1 7 giorni 25169208111025169

155.41 €

1 7 giorni 29195259518029195

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico