Ingranaggio conico a spirale (IS)

Ingranaggio conico a spirale (IS)
[Caratteristiche] Questo ingranaggio è comunemente usato per cambiare la direzione di un albero rotante. [Specifiche] Materiale: EN 1.1191 Equiv. (JIS G 4051) Profilo dei denti, precisione: denti pieni, classe JISN8 (ex classe JIS4) Angolo di pressione: 20° Angolo di elica: 45°. Trattamento superficiale: Rivestimento in ossido nero. Finitura superficiale del dente: Taglio. Tolleranza sul diametro del foro: Classe JIS H7.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IS1036L
IS1036R
IS1513L
IS1513R
IS1515L
IS1515R
IS1520L
IS1524L
IS1524R
IS1526L
IS1526R
IS1530L
IS1530R
IS1536L
IS2010L
IS2010R
IS2012L
IS2012R
IS2013L
IS2013R
IS2015L
IS2015R
IS2020L
IS2020R
IS2024L
IS2026L
IS2026R
IS2030L
IS2030R
IS2036L
IS2036R
IS2510L
IS2510R
IS2512L
IS2512R
IS2513L
IS2513R
IS2515L
IS2515R
IS2520L
IS2520R
IS2524L
IS2524R
IS2526L
IS2526R
IS2530L
IS2530R
IS2536R
IS3010L
IS3010R
IS3012L
IS3013L
IS3013R
IS3015L
IS3015R
IS3020L
IS3020R
IS3024L
IS3026L
IS3026R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Direzione di torsione Diam. foro albero, diam. albero Larghezza superficie
(mm)

19.76 €

1 8 giorni 10136Sinistra1010

19.76 €

1 8 giorni 10136Destra1010

11.47 €

1 8 giorni 101.513Sinistra1015

11.47 €

1 8 giorni 101.513Destra1015

13.06 €

1 8 giorni 101.515Sinistra1015

13.06 €

1 8 giorni 101.515Destra1215

16.25 €

1 8 giorni 101.520Sinistra1215

20.07 €

1 8 giorni 101.524Sinistra1215

20.07 €

1 8 giorni 101.524Destra1215

23.37 €

1 8 giorni 101.526Sinistra1215

23.37 €

1 9 giorni 101.526Destra1215

25.91 €

1 8 giorni 101.530Sinistra1215

25.91 €

1 8 giorni 101.530Destra1215

35.71 €

1 8 giorni 101.536Sinistra1415

12.62 €

1 8 giorni 10210Sinistra1218

12.62 €

1 8 giorni 10210Destra1218

14.55 €

1 8 giorni 10212Sinistra1218

14.55 €

1 8 giorni 10212Destra1218

16.25 €

1 8 giorni 10213Sinistra1218

16.25 €

1 8 giorni 10213Destra1218

17.41 €

1 8 giorni 10215Sinistra1218

17.41 €

1 8 giorni 10215Destra1218

23.90 €

1 8 giorni 10220Sinistra1518

23.90 €

1 8 giorni 10220Destra1518

28.04 €

1 8 giorni 10224Sinistra1618

31.56 €

1 8 giorni 10226Sinistra2018

31.56 €

1 8 giorni 10226Destra2018

38.58 €

1 8 giorni 10230Sinistra2018

36.43 €

1 9 giorni 10230Destra2018

46.02 €

1 8 giorni 10236Sinistra2018

46.02 €

1 8 giorni 10236Destra2018

18.60 €

1 8 giorni 102.510Sinistra1222

18.60 €

1 8 giorni 102.510Destra1222

18.91 €

1 8 giorni 102.512Sinistra1422

18.91 €

1 8 giorni 102.512Destra1422

21.57 €

1 8 giorni 102.513Sinistra1522

21.57 €

1 8 giorni 102.513Destra1522

22.19 €

1 8 giorni 102.515Sinistra1522

22.19 €

1 8 giorni 102.515Destra1522

29.54 €

1 8 giorni 102.520Sinistra2022

29.54 €

1 11 giorni 102.520Destra2022

37.50 €

1 8 giorni 102.524Sinistra2022

37.50 €

1 8 giorni 102.524Destra2022

45.18 €

1 8 giorni 102.526Sinistra2022

42.67 €

1 11 giorni 102.526Destra2022

61.33 €

1 8 giorni 102.530Sinistra2022

61.33 €

1 8 giorni 102.530Destra2022

114.81 €

1 8 giorni 102.536Destra2022

21.35 €

1 8 giorni 10310Sinistra1526

21.35 €

1 8 giorni 10310Destra1526

24.45 €

1 8 giorni 10312Sinistra1626

25.18 €

1 8 giorni 10313Sinistra2026

25.18 €

1 8 giorni 10313Destra2026

31.56 €

1 8 giorni 10315Sinistra2026

31.56 €

1 8 giorni 10315Destra2026

38.36 €

1 8 giorni 10320Sinistra2026

38.36 €

1 8 giorni 10320Destra2026

53.89 €

1 8 giorni 10324Sinistra2026

60.69 €

1 8 giorni 10326Sinistra2026

60.69 €

1 8 giorni 10326Destra2026

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento termico NA Dente rettificato NA
Trattamento superficie Ossido nero Config. foro albero Foro rotondo

Supporto tecnico