• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Acciaio inossidabile SUS304 Mezzo Gomito SE

Acciaio inossidabile SUS304 Mezzo Gomito SE
The Emerto type features a structure that is strong against impact and vibration and that completely seals high pressure liquids. The sleeve's cutting edge firmly fits onto the pipe.

[Features]
· The Emerto type features a structure that is strong against impact and vibration and that completely seals high pressure liquids. The sleeve's cutting edge firmly fits onto the pipe.
- Furthermore, piping can be completed via a simple procedure which requires only cutting the pipe and tightening of the nuts (screw machining, welding, flaring, etc. not required), so fewer man-hours are required for piping while the product is made more compact and lighter, providing an economical piping joint solution.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SE-6A
SE-6B
SE-6C
SE-6D
SE-8A
SE-8B
SE-8C
SE-8D
SE-10B
SE-10C
SE-10D
SE-12B
SE-12C
SE-12D
SE-15C
SE-15D
SE-18C
SE-18D
SE-20D
SE-20E
SE-22D
SE-25E
SE-25F
SE-28F
SEG-1/2D
SEG-1/2E
SEG-1/4B
SEG-1/4C
SEG-1/4D
SEG-1/8B
SEG-1/8C
SEG-1/8D
SEG-1F
SEG-3/4E
SEG-3/4F
SEG-3/8C
SEG-3/8D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Misura nominale vite Specifiche misura Specifiche misura imperiale per diametro esterno tubo applicabile (poll.)

30.52 €

1 6 giorni 6[1/8B] 1/8B(6A)Misura metrica-

30.52 €

1 6 giorni 6[1/4B] 1/4B(8A)Misura metrica-

32.74 €

1 6 giorni 6[3/8B] 3/8B(10A)Misura metrica-

49.36 €

1 6 giorni 6[1/2B] 1/2B(15A)Misura metrica-

35.20 €

1 6 giorni 8[1/8B] 1/8B(6A)Misura metrica-

35.22 €

1 5 giorni 8[1/4B] 1/4B(8A)Misura metrica-

37.19 €

1 6 giorni 8[3/8B] 3/8B(10A)Misura metrica-

51.00 €

1 6 giorni 8[1/2B] 1/2B(15A)Misura metrica-

39.82 €

1 6 giorni 10[1/4B] 1/4B(8A)Misura metrica-

42.05 €

1 6 giorni 10[3/8B] 3/8B(10A)Misura metrica-

55.98 €

1 6 giorni 10[1/2B] 1/2B(15A)Misura metrica-

48.23 €

1 6 giorni 12[1/4B] 1/4B(8A)Misura metrica-

48.23 €

1 6 giorni 12[3/8B] 3/8B(10A)Misura metrica-

58.08 €

1 6 giorni 12[1/2B] 1/2B(15A)Misura metrica-

73.31 €

1 6 giorni 15[3/8B] 3/8B(10A)Misura metrica-

73.31 €

1 6 giorni 15[1/2B] 1/2B(15A)Misura metrica-

99.95 €

1 6 giorni 18[3/8B] 3/8B(10A)Misura metrica-

99.95 €

1 6 giorni 18[1/2B] 1/2B(15A)Misura metrica-

114.72 €

1 6 giorni 20[1/2B] 1/2B(15A)Misura metrica-

114.72 €

1 6 giorni 20[3/4B] 3/4B(20A)Misura metrica-

98.35 €

1 6 giorni 22[1/2B] 1/2B(15A)Misura metrica-

118.72 €

1 6 giorni 25[3/4B] 3/4B(20A)Misura metrica-

118.72 €

1 6 giorni 25[1B] 1B(25A)Misura metrica-

125.65 €

1 6 giorni 28[1B] 1B(28A)Misura metrica-

101.21 €

1 6 giorni 21.7[1/2B] 1/2B(15A)Misura imperiale2/1

98.35 €

1 6 giorni 21.7[3/4B] 3/4B(20A)Misura imperiale2/1

69.95 €

1 6 giorni 13.8[1/4B] 1/4B(8A)Misura imperiale1/4

69.95 €

1 6 giorni 13.8[3/8B] 3/8B(10A)Misura imperiale1/4

69.95 €

1 6 giorni 13.8[1/2B] 1/2B(15A)Misura imperiale1/4

40.79 €

1 6 giorni 10.5[1/4B] 1/4B(8A)Misura imperiale1/8

43.06 €

1 6 giorni 10.5[3/8B] 3/8B(10A)Misura imperiale1/8

57.83 €

1 6 giorni 10.5[1/2B] 1/2B(15A)Misura imperiale1/8

204.51 €

1 6 giorni 34[1B] 1B(25A)Misura imperiale1

118.72 €

1 6 giorni 27.2[3/4B] 3/4B(20A)Misura imperiale3/4

118.72 €

1 6 giorni 27.2[1B] 1B(25A)Misura imperiale3/4

96.72 €

1 6 giorni 17.3[3/8B] 3/8B(10A)Misura imperiale3/8

96.72 €

1 6 giorni 17.3[1/2B] 1/2B(15A)Misura imperiale3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Filettatura⇔Collegamento tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Semigiunto a gomito Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento PT Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Trattamento superficie NA

Supporto tecnico