• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manicotto anteriore FF in acciaio inox SUS316

Manicotto anteriore FF in acciaio inox SUS316
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to eliminate torsion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FF-005
FF-01
FF-02
FF-03
FF-04
FF-05
FF-06
FF-07
FF-08
FF-025
FF-3
FF-4
FF-6
FF-8
FF-10
FF-10.5
FF-12
FF-13.8
FF-14
FF-15
FF-16
FF-17.3
FF-18
FF-20
FF-21.7
FF-22
FF-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.) Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile

12.04 €

1 14 giorni 1.610Misura imperiale (POLLICI)1/16-

11.50 €

1 6 giorni 3.1839Misura imperiale (POLLICI)1/8-

10.54 €

1 6 giorni 6.3539Misura imperiale (POLLICI)1/4-

11.50 €

1 5 giorni 9.5326Misura imperiale (POLLICI)3/8-

12.93 €

1 6 giorni 12.729Misura imperiale (POLLICI)1/2-

15.83 €

1 6 giorni 15.8723Misura imperiale (POLLICI)5/8-

20.26 €

1 6 giorni 19.0526Misura imperiale (POLLICI)3/4-

25.07 €

1 6 giorni 22.2322Misura imperiale (POLLICI)7/8-

29.02 €

1 6 giorni 25.424Misura imperiale (POLLICI)1-

11.25 €

1 6 giorni 7.9431Misura imperiale (POLLICI)5/16-

11.50 €

1 6 giorni 341Misura metrica (MILLIMETRI)--

11.50 €

1 6 giorni 431Misura metrica (MILLIMETRI)--

10.54 €

1 5 giorni 641Misura metrica (MILLIMETRI)--

11.25 €

1 5 giorni 831Misura metrica (MILLIMETRI)--

11.50 €

1 5 giorni 1025Misura metrica (MILLIMETRI)--

11.73 €

1 6 giorni 10.512Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/8

12.93 €

1 6 giorni 1231Misura metrica (MILLIMETRI)--

15.83 €

1 6 giorni 13.830Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/4

15.83 €

1 6 giorni 1426Misura metrica (MILLIMETRI)--

15.83 €

1 6 giorni 1525Misura metrica (MILLIMETRI)--

15.83 €

1 6 giorni 1623Misura metrica (MILLIMETRI)--

20.49 €

1 6 giorni 17.324Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-3/8

20.26 €

1 6 giorni 1827Misura metrica (MILLIMETRI)--

23.02 €

1 6 giorni 2025Misura metrica (MILLIMETRI)--

25.07 €

1 6 giorni 21.724Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/2

25.07 €

1 6 giorni 2222Misura metrica (MILLIMETRI)--

31.19 €

1 6 giorni 2525Misura metrica (MILLIMETRI)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Manicotto anteriore Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA

Supporto tecnico