Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D-1 |
D-1/2 |
D-1/4 |
D-1/8 |
D-3/4 |
D-3/8 |
D-4 |
D-6 |
D-8 |
D-10 |
D-11/2 |
D-11/4 |
D-12 |
D-15 |
D-16 |
D-18 |
D-20 |
D-22 |
D-25 |
D-28 |
D-30 |
D-32 |
D-35 |
D-38 |
D-40 |
D-42 |
D-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale A (Parti correlate) | Valore nominale B (Parti correlate) | Nominale (Parti correlate) (mm) | D.E. tubo applicabile (Parti correlate) (mm) | Specifiche misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.59 € | 1 | 6 giorni | 25 | 1 | - | 34.00 | Misura imperiale | ||
10.57 € | 1 | 6 giorni | 15 | 1/2 | - | 21.70 | Misura imperiale | ||
2.09 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1/4 | - | 13.80 | Misura imperiale | ||
2.25 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1/8 | - | 10.50 | Misura imperiale | ||
11.33 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3/4 | - | 27.20 | Misura imperiale | ||
2.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3/8 | - | 17.30 | Misura imperiale | ||
1.60 € | 1 | 6 giorni | - | - | 4 | 4 | Misura metrica | ||
1.60 € | 1 | 6 giorni | - | - | 6 | 6 | Misura metrica | ||
1.60 € | 1 | 6 giorni | - | - | 8 | 8 | Misura metrica | ||
2.07 € | 1 | 5 giorni | - | - | 10 | 10 | Misura metrica | ||
19.06 € | 1 | 6 giorni | 40 | 1 1/2 | - | 48.60 | Misura imperiale | ||
15.58 € | 1 | 6 giorni | 32 | 1 1/4 | - | 42.70 | Misura imperiale | ||
1.87 € | 1 | 6 giorni | - | - | 12 | 12 | Misura metrica | ||
1.85 € | 1 | 6 giorni | - | - | 15 | 15 | Misura metrica | ||
9.34 € | 1 | 6 giorni | - | - | 16 | 16 | Misura metrica | ||
9.48 € | 1 | 6 giorni | - | - | 18 | 18 | Misura metrica | ||
9.82 € | 1 | 6 giorni | - | - | 20 | 20 | Misura metrica | ||
10.57 € | 1 | 6 giorni | - | - | 22 | 22 | Misura metrica | ||
10.71 € | 1 | 6 giorni | - | - | 25 | 25 | Misura metrica | ||
11.33 € | 1 | 6 giorni | - | - | 28 | 28 | Misura metrica | ||
11.81 € | 1 | 6 giorni | - | - | 30 | 30 | Misura metrica | ||
12.76 € | 1 | 6 giorni | - | - | 32 | 32 | Misura metrica | ||
13.59 € | 1 | 6 giorni | - | - | 35 | 35 | Misura metrica | ||
13.68 € | 1 | 6 giorni | - | - | 38 | 38 | Misura metrica | ||
14.58 € | 1 | 6 giorni | - | - | 40 | 40 | Misura metrica | ||
15.48 € | 1 | 6 giorni | - | - | 42 | 42 | Misura metrica | ||
19.06 € | 1 | 6 giorni | - | - | 50 | 50 | Misura metrica |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Manicotto | Materiale (Componenti correlati) | EN 1.0301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (Componenti correlati) | NA | Liquidi applicabili (Parti correlate) | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polveri | Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) | 21 |
Materiale tubo applicabile (Parti correlate) | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Nominale A (Parti correlate)
Valore nominale B (Parti correlate)
Nominale (Parti correlate)(mm)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm)
Specifiche misura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali