Codice articolo del costruttore: SA-10X1/4
Marca: FUJI SPECIAL
Prezzo: 12.76 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SA-10X1/4
Tipo | Attacco | Materiale | EN 1.1149 Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura metrica per tubo in acciaio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio |
Misura nominale 1(mm) | 10 | D.E. tubo applicabile 1(mm) | 10 | Tipo di filettatura di collegamento | Rc |
Misura nominale vite | 1/4B(8A) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa | Specifiche misura | Misura metrica |
Si trova sulla pagina di Unione per acciaio al carbonio Unione femmina (PT) SA, il codice articolo è il seguente: SA-10X1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SA-10X1/4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali