Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.0 | 1,0-3.2 | 10.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.0 | 3.2~4.8 | 12.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.0 | 4,8-6.4 | 13.9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.4 | 1,0-3.2 | 9.1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
160.48 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.4 | 3.2~6.4 | 12.3 | Scatola/confezione | ||
0.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 1,0-1.6 | 9.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 1.6~3.2 | 10.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 3.2~4.8 | 12.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 4,8-6.4 | 13.9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
73.50 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 6.4~8.0 | 15.6 | Scatola/confezione | ||
0.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.2 | 8.0~9.6 | 17.1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
82.78 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 9.6~12.8 | 20.3 | Scatola/confezione | ||
0.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.0 | 1.2~3.2 | 11.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.0 | 3.2~4.8 | 13.0 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.0 | 4,8-6.4 | 14.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.0 | 6.4~8.0 | 16.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.0 | 6.4~9.6 | 17.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.0 | 9.6~12.8 | 20.9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.8 | 1.6~3.2 | 13.0 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.8 | 3.2~6.4 | 16.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.8 | 6.4~9.6 | 19.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.8 | 9.6~12.8 | 22.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.4 | 3.2~6.4 | 17.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
632.34 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6.4 | 6.4~9.6 | 20.7 | Scatola/confezione | ||
608.48 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6.4 | 9.6~12.8 | 23.9 | Scatola/confezione | ||
745.68 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6.4 | 12.8~19.2 | 30.3 | Scatola/confezione |
Loading...
Materiale | Ferro | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Dettagli sul trattamento superficiale | Trivalente bianca |
---|---|---|---|---|---|
Profilo della testa | Testa rotonda |
Configura
Proprietà di base
Nominale(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm)
Lunghezza L1(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali