Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SD42HR-3W |
SD43HR-3W |
SD44HR-3W |
SD52HR-3W |
SD53HR-3W |
SD54HR-3W |
SD62HR-3W |
SD63HR-3W |
SD64HR-3W |
SD65HR-3W |
SD83HR-3W |
SD85HR-3W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.2 | 1.6~3.2 | 11.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
79.31 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.2 | 3.2~4.8 | 12.8 | Scatola/confezione | |
91.28 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 4,8-6.4 | 14.4 | Scatola/confezione | ||
0.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.0 | 1.6~3.2 | 12.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.0 | 3.2~4.8 | 14.1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
119.32 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.0 | 4,8-6.4 | 15.7 | Scatola/confezione | ||
153.02 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 1.6~3.2 | 13.5 | Scatola/confezione | ||
0.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.8 | 3.2~4.8 | 15.1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.8 | 4,8-6.4 | 16.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
85.60 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 6.4~8.0 | 18.3 | Scatola/confezione | ||
69.98 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6.4 | 1.2~4.8 | 16.0 | Scatola/confezione | ||
157.50 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6.4 | 4.8~8.0 | 19.2 | Scatola/confezione |
Loading...
Materiale | Ferro | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Dettagli sul trattamento superficiale | Trivalente bianca |
---|---|---|---|---|---|
Profilo della testa | Testa rotonda |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm)
Lunghezza L1(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali