Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AD41 |
AD42 |
AD43 |
AD44 |
AD45 |
AD52 |
AD53 |
AD54 |
AD55 |
AD62 |
AD63 |
AD64 |
AD65 |
AD66 |
AD68 |
AD84 |
AD86 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 1,0-1.6 | 6.0 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 1.6~3.2 | 7.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 3.2~4.8 | 9.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 4,8-6.4 | 10.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 6.4~8.0 | 12.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.0 | 1.2~3.2 | 8.0 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.0 | 3.2~4.8 | 9.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.0 | 4,8-6.4 | 11.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.0 | 6.4~8.0 | 12.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.8 | 1.6~3.2 | 8.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.8 | 3.2~4.8 | 10.0 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.8 | 4,8-6.4 | 11.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.8 | 6.4~8.0 | 13.1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.8 | 8.0~9.6 | 14.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.8 | 9.6~12.8 | 17.9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
485.74 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6.4 | 3.2~6.4 | 12.3 | Scatola/confezione | ||
586.86 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6.4 | 6.4~9.6 | 15.5 | Scatola/confezione |
Loading...
Materiale | Ferro | Trattamento superficie | NA | Dettagli sul trattamento superficiale | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo della testa | Testa rotonda |
Configura
Proprietà di base
Nominale(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm)
Lunghezza L1(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali