Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AK32ABS |
AK34ABS |
AK42ABS |
AK43ABS |
AK44ABS |
AK45ABS |
AK46ABS |
AK48ABS |
AK52ABS |
AK53ABS |
AK54ABS |
AK56ABS |
AK58ABS |
AK64ABS |
AK68ABS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.69 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.4 | 1.6~3.2 | 9.1 | Scatola/confezione | ||
77.55 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.4 | 3.2~6.4 | 12.3 | Scatola/confezione | |
88.30 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 1.6~3.2 | 10.8 | Scatola/confezione | ||
80.27 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 3.2~4.8 | 12.4 | Scatola/confezione | ||
89.36 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.2 | 4,8-6.4 | 13.9 | Scatola/confezione | |
88.61 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 6.4~8.0 | 15.6 | Scatola/confezione | ||
81.55 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 8.0~9.6 | 17.1 | Scatola/confezione | ||
109.00 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 9.6~12.8 | 20.3 | Scatola/confezione | ||
0.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.0 | 1.6~3.2 | 11.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.0 | 3.2~4.8 | 13.0 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
112.33 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.0 | 4,8-6.4 | 14.6 | Scatola/confezione | ||
120.48 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.0 | 6.4~9.6 | 17.7 | Scatola/confezione | ||
153.50 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.0 | 9.6~12.8 | 20.9 | Scatola/confezione | ||
0.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.8 | 3.2~6.4 | 16.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
182.40 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 9.6~12.8 | 22.6 | Scatola/confezione |
Loading...
Materiale | Alluminio | Trattamento superficie | NA | Dettagli sul trattamento superficiale | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo della testa | Testa svasata |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm)
Lunghezza L1(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali