• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rivetti tipo aperto TAP / DSSBS【1-1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAPD32SSBS
TAPD33SSBS
TAPD34SSBS
TAPD42SSBS
TAPD43SSBS
TAPD44SSBS
TAPD45SSBS
TAPD46SSBS
TAPD52SSBS
TAPD53SSBS
TAPD54SSBS
TAPD56SSBS
TAPD58SSBS
TAPD62SSBS
TAPD63SSBS
TAPD64SSBS
TAPD66SSBS
TAPD68SSBS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale
(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Lunghezza L1
(mm)
Unità di vendita

0.21 €

1 Disponibile 6 giorni 102.41.0~2.79.1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.21 €

1 Disponibile 6 giorni 102.42.7~4.310.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

120.71 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.44.3~5.912.3Scatola/confezione

128.26 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.21.0~2.710.7Scatola/confezione

0.25 €

1 Disponibile 6 giorni 103.22.7~4.312.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

136.47 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.24.3~5.914.2Scatola/confezione

0.25 €

1 Disponibile 6 giorni 103.25.9~7.516.0Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

155.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.27.5~9.117.8Scatola/confezione

180.02 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.01.2~2.711.3Scatola/confezione

0.32 €

1 Disponibile 6 giorni 104.02.7~4.313.0Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

184.33 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.04.3~5.914.8Scatola/confezione

200.14 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.05.9~9.118.4Scatola/confezione

0.45 €

1 Disponibile 6 giorni 104.09.1~12.322.0Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

236.53 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.81.6~2.712.9Scatola/confezione

245.18 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.82.7~4.314.7Scatola/confezione

248.17 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.84.3~5.916.5Scatola/confezione

249.51 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.85.9~9.120.1Scatola/confezione

308.12 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.89.1~12.323.6Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Trattamento superficie NA Dettagli sul trattamento superficiale NA
Profilo della testa Testa rotonda

Supporto tecnico