Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSD41BS |
SSD42BS |
SSD43BS |
SSD44BS |
SSD46BS |
SSD52BS |
SSD53BS |
SSD54BS |
SSD56BS |
SSD62BS |
SSD64BS |
SSD66BS |
SSD68BS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.06 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 1,0-1.6 | 9.2 | Scatola/confezione | ||
124.09 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 1.6~3.2 | 10.8 | Scatola/confezione | ||
0.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.2 | 3.2~4.8 | 12.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
143.77 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 4,8-6.4 | 13.9 | Scatola/confezione | ||
240.11 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 6.4~9.6 | 17.1 | Scatola/confezione | ||
0.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.0 | 1.2~3.2 | 11.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.0 | 3.2~4.8 | 13.0 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
200.44 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.0 | 4,8-6.4 | 14.6 | Scatola/confezione | ||
216.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.0 | 6.4~9.6 | 17.7 | Scatola/confezione | ||
328.26 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 1.6~3.2 | 13.0 | Scatola/confezione | ||
352.26 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 3.2~6.4 | 16.2 | Scatola/confezione | ||
360.17 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 6.4~9.6 | 19.4 | Scatola/confezione | ||
440.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 9.6~12.8 | 22.6 | Scatola/confezione |
Loading...
Materiale | Corpo: EN 1.4303 Equiv., Mandrino: Ferro | Trattamento superficie | NA | Dettagli sul trattamento superficiale | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo della testa | Testa rotonda |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm)
Lunghezza L1(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali