Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSK42SSBS |
SSK43SSBS |
SSK44SSBS |
SSK52SSBS |
SSK53SSBS |
SSK54SSBS |
SSK56SSBS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.2 | 1.6~3.2 | 11.6 | |
0.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.2 | 3.2~4.8 | 13.2 | |
0.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 4,8-6.4 | 14.7 | ||
0.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.0 | 2.2~3.2 | 12.8 | |
0.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.0 | 3.2~4.8 | 14.4 | |
0.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.0 | 4,8-6.4 | 16.0 | ||
1.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.0 | 6.4~9.6 | 19.1 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Dettagli sul trattamento superficiale | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo della testa | Testa svasata | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm)
Lunghezza L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali