Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MK149-12.70 |
MK149-15.88 |
MK149-22.22 |
MK149-28.58 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3/8 | 12.70 | ||
4.68 € | 1 | 6 giorni | 15 | 1/2 | 15.88 | ||
8.29 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3/4 | 22.22 | ||
18.04 € | 1 | 6 giorni | 25 | 1 | 28.58 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Rame disossidato al fosforo | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per costruzione) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a saldare | Profilo di collegamento | A T |
Tipo raccordo | Raccordo a saldare | Misura tubo applicabile | Misura per tubo in rame per costruzione | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali