Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M149FKD-6.35X6.35 |
M149FKD-9.52X9.52 |
M149FKD-12.7X12.7 |
M149FKD-15.88X15.88 |
M149FKD-19.05X19.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale B 1 | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.52 € | 1 | 10 giorni | 1/4 | 6.35 | ||
25.40 € | 1 | 10 giorni | 3/8 | 9.52 | ||
41.71 € | 1 | 10 giorni | 1/2 | 12.70 | ||
122.74 € | 1 | 10 giorni | 5/8 | 15.88 | ||
136.32 € | 1 | 10 giorni | 3/4 | 19.05 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | In ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per refrigerante) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Gas | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | A T |
Tipo raccordo | Raccordi svasati | Misura tubo applicabile | Misura per tubo in rame per refrigerante | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.86 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale B 1
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali