Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame (prodotto che supporta refrigeranti), gomito svasato

Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame (prodotto che supporta refrigeranti), gomito svasato
Mounting and removal is simple even in tight spaces. More vibration resistance than abacus bead rings or flareless types.

[Features]
· This joint is composed of a main body and nut, and the flared part of the tube is connected via crimping to the main body of the joint and the seat surface of the nut
· Easy mounting and removal in narrow places, with better vibration resistance than bead ring or insertion models.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M148FKD-6.35X6.35
M148FKD-9.52X9.52
M148FKD-12.7X12.7
M148FKD-15.88X15.88
M148FKD-19.05X19.05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)

14.33 €

1 10 giorni 1/46.35

18.52 €

1 10 giorni 3/89.52

30.64 €

1 10 giorni 1/212.70

95.83 €

1 10 giorni 5/815.88

105.65 €

1 14 giorni 3/419.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale In ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per refrigerante)
Liquido applicabile Acqua / Gas Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi svasati Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per refrigerante Materiale del tubo applicabile Rame
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.86 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico