Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M614FK-6A |
M614FK-6B |
M614FK-6.35 |
M614FK-8 |
M614FK-9.52 |
M614FK-10 |
M614FK-12 |
M614FK-12.7 |
M614FK-15 |
M614FK-15.88 |
M614FK-19.05 |
M614FK-22.22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale (Parti correlate) (mm) | Nominale (Parti correlate) (pollici) | D.E. tubo applicabile (Parti correlate) (mm) | Dado nominale (d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | 10 giorni | - | - | 6A | G1/8 | ||
3.11 € | 1 | 10 giorni | - | - | 6B | UNF7/16 Filettatura 20 | ||
3.11 € | 1 | 6 giorni | - | 1/4 | 6.35 | UNF7/16 Filettatura 20 | ||
3.11 € | 1 | 10 giorni | 8 | - | 8 | UNF1/2 Filettatura 20 | ||
3.87 € | 1 | 10 giorni | - | 3/8 | 9.52 | UNF5/8 Filettatura 18 | ||
3.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | - | 10 | UNF5/8 Filettatura 18 | ||
5.56 € | 1 | 10 giorni | 12 | - | 12 | UNF3/4 Filettatura 16 | ||
5.56 € | 1 | 10 giorni | - | 1/2 | 12.7 | UNF3/4 Filettatura 16 | ||
12.85 € | 1 | 10 giorni | 15 | - | 15 | UNF7/8 Filettatura 14 | ||
13.27 € | 1 | 10 giorni | - | 5/8 | 15.88 | UNF7/8 Filettatura 14 | ||
14.74 € | 1 | 10 giorni | - | 3/4 | 19.05 | UNF11/16 Filettatura 14 | ||
32.10 € | 1 | 10 giorni | - | 7/8 | 22.22 | UNF11/16 Filettatura 14 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Dado | Materiale (Componenti correlati) | In ottone |
---|---|---|---|---|---|
Liquidi applicabili (Parti correlate) | Acqua / Aria / Olio | Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) | 6.86 | Materiale tubo applicabile (Parti correlate) | Rame |
Configura
Proprietà di base
Nominale (Parti correlate)(mm)
Nominale (Parti correlate)(pollici)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm)
Dado nominale (d)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali